Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
Aplicatie | temperaturile de calire; grafit; ceramică; metale; forjare; sinterizare; tratament termic; laminare |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...34 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 30; (24 V) |
Clasa de protectie | III |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Intrare test | functia de testare activa la U(test)> 9 V |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 150 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu lungime de unda [µm] | 1...1,7 |
---|
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Setari de fabrica | SP1 = 25 %; rP1 = 23 %; SP2 = 75 %; rP2 = 73 % | ||
Punct de comutare SP |
|
||
Punct de reset rP |
|
||
În paşi de |
|
Rezoluția ieșirii de comutare [K] | 10 |
---|---|
Rezoluția display-ului [K] | 10 |
Precizia [K] | < ± 1 %; (a VMR (gradul de emisie = 1 si T = 23 °C)) |
---|
Timp răspuns [ms] | 2 |
---|
Ajustare a punctului de comutare | butoanele de programare |
---|---|
Optiuni de parametrizare | Histerezis; normal deschis / normal inchis; intarziere la pornire/oprire |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...65 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...80 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 95; (fara condensare) |
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||||
MTTF [ani] | 117 |
Greutate [g] | 433,5 | |
---|---|---|
Capsula | Formă constructivă filet | |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 189 | |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 | |
Materiale | Manson filetat: inox(1.4305 / 303); Poliester | |
Material lentila |
|
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elemente de operare |
|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12 |
---|
|
|
---|