Carcasa | cilindric |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 20 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 400 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Histereza domeniu de detectie [%] | 1...15 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 1417,8 | |
---|---|---|
Carcasa | cilindric | |
Dimensiuni [mm] | Ø 58 / L = 200 | |
Materiale | Capsula: alama strat alb bronz | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x 7/8" |
---|