Carcasa | cilindric |
---|
Tensiune de lucru [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Protectie la schimbarea polarităţii | nu |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 10,5 |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] | 10,5 |
Curent sarcină minim [mA] | 15 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 7 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 50 |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 20 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 25 |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Histereza domeniu de detectie [%] | 1...15 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Carcasa | cilindric | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 58 / L = 200 | |
Materiale | Capsula: alama strat alb bronz | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x 7/8" |
---|