Tip lumină | Lumină roşie |
---|
Caracteristici speciale | Filtru de polarizare |
---|---|
Principiu de functionare | Senzor optic retro-reflexiv |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 20 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 624 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Dark ON |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Rază acţiune cu referire la reflectorul prismatic [m] | 0,1...15; (Oglindă reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Distanta ajustabila | nu |
Max. Inaltimea spotului luminos [mm] | 100 |
Inalțimea maximă a spotului [mm] | 130 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | Rază de acţiune |
Disponibil și cu filtru de polarizare | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 205,8 | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 64 x 43 x 38 | |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 | |
Materiale | Zinc turnat sub presiune | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
curba de crestere in exces
|
|
---|