Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Caracteristici speciale | Filtru de polarizare |
---|---|
Principiu de functionare | Senzor optic retro-reflexiv |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 80 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 660 |
Tip. pe viata [h] | 100000 |
Temperatura de referinta pentru durata de viata [°C] | 25 |
Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (Programabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de verificare functionalitate [V] | 2 |
Max. sarcina de curent pentru iesirea de verificare a functionarii [mA] | 100 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 500 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Rază acţiune cu referire la reflectorul prismatic [m] | 13,5; (Oglindă reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Disponibil și cu filtru de polarizare | da |
Timp răspuns [s] | < 1 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...40 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 191 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Materiale | ABS fibra de sticla armata | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Blocare: Aluminiu, necolorat eloxat |
---|