Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Carcasa | Formă constructivă filet |
Caracteristici speciale | contacte aurite; Ieşirea funcţiei de control |
---|---|
Principiu de functionare | Barieră optică |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 30 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 675 |
Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Ieşirea funcţiei de control | da |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de verificare functionalitate [V] | 3,5 |
Max. sarcina de curent pentru iesirea de verificare a functionarii [mA] | 10 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 500 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Emitator / receptor | Receptor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | < 60 |
Distanta ajustabila | da |
Diametrul minim al obiectului de detectat [mm] | 3 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...50 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Carcasa | Formă constructivă filet | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Desemnarea firului | M18 x 1 | |
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PBT | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|
curba de crestere in exces
|
|
---|