Aplicatie | monitorizare scurtcircuit; Monitorizare conductor |
---|
Tolerante tensiune operare [%] | -15...10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | < 115 AC |
Numar de canale | 2 |
Model electric | releu |
---|---|
Solicitabilitate contact | 5 A, 250 V AC / 100 VA |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 20 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Protectie | IP 30 |
Terminale de protectie | IP 20 |
Certificare | PTB Ex-95.C.2142X |
---|
Denumire | cu siguranţă proprie în tip protecţie la aprindere |
---|---|
Tensiune [V] | < 11 |
Curent [mA] | < 26 |
Putere [mW] | < 72 |
[Ex ia] IIC descriere | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] IIB descriere | [EEx ia] IIB |
[Ex ib] IIC descriere | [EEx ib] IIC |
[Ex ib] IIB descriere | [EEx ib] IIB |
[Ex ia] IIC inductanta | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ia] IIB inductanta | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ib] IIC inductanta | 46mH |
[Ex ib] IIB inductanta | 170mH |
[Ex ia] IIC capacitanta | 567nF / 581nF / 483nF |
[Ex ia] IIB capacitanta | 2,5µF / 2,2µF / 1,8µF |
[Ex ib] IIC capacitanta | 2,5µF |
[Ex ib] IIB capacitanta | 15µF |
Carcasa | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 102 x 22 x 107 |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | terminale: 15 x ...2,5 mm² |
---|