Aplicatie | monitorizare scurtcircuit; Monitorizare conductor |
---|
Tolerante tensiune operare [%] | -10...10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 115 AC |
Consum de energie [W] | 1,3 |
Numar de canale | 2 |
Model electric | releu; (pe canal: 1 contact de comutare) |
---|---|
Solicitabilitate contact | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (rezistenta Ohm) |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Protectie | IP 20 |
Certificare | PTB 02 ATEX 2035; TIIS TC16048; IECEx PTB 17.0023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Marcaj ATEX | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
Ecranare electromagnetică |
|
||||
MTTF [ani] | 458 |
Greutate [g] | 230,45 |
---|---|
Schimbarea ciclurilor mecanice | 10 milioane |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | terminale: ...2,5 mm² |
---|
cu siguranţă proprie în tip protecţie la aprindere | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Tensiune [V] | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Curent [mA] | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
Putere [mW] | 51 | 51 | 51 | 51 |
Inductanta exterioara [mH] | 97 | 390 | 97 | 390 |
Capacitate exterioară [µF] | 2,32 | 16,2 | 2,32 | 16,2 |