Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|---|
Lungimea tijei L [mm] | 481 |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Mediu | lichide de racire; uleiuri; apa; medii similare cu apa |
Constanta dielectricului mediului | > 1,8 |
Medii recomandate | lichide de racire; uleiuri; apa; medii similare cu apa |
Nu poate fi folosit pentru | granule; materiale vărsate; acizi; alcalini |
Presiune tanc [bar] | -0,5...0,5; (cand se instaleaza cu accesorii de montaj: E43001 - E43007, E43019) |
Temperatura mediului [°C] | 0...65 |
---|
Temperatura mediului [°C] | 0...35 |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 22; (24 V) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Principiu de masură | capacitiv |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal închis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Lungimea tijei L [mm] | 481 |
---|---|
Domeniu activ A [mm] | 31 |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...65 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Certificare | WHG § 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ecranare electromagnetică |
|
||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 608 |
Greutate [g] | 238 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 16 |
Materiale | PP-GF30; TPE-U |
Materiale în contact cu mediul | PP |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|