Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|---|
Setari de fabrica | uleiuri; substante pe baza de ulei |
Lungimea tijei L [mm] | 481 |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Mediu | Lichide |
Constanta dielectricului mediului | > 1,8 |
Medii recomandate | apa; medii pe bază de apă; uleiuri; substante pe baza de ulei |
Nu poate fi folosit pentru | A se vedea instrucțiunile de utilizare, capitolul "Utilizarea prevăzută". |
Temperatura mediului [°C] | -25...85; (aplicatii cu referire la German Federal Water Act 0...85°C) |
Rezistenţă la presiune [bar] | 0,5 |
Rezistență la vacuum [mbar] | -500 |
Tensiune de lucru [V] | 9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 15 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 1 |
Principiu de masură | capacitiv |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; IO-Link | ||||
Model electric | PNP/NPN | ||||
Numar de iesiri digitale | 2 | ||||
Functii de iesire |
|
||||
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 | ||||
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 | ||||
Protecţie la scurtcircuit | da | ||||
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri | ||||
Protectie suprasarcina | da |
Setari de fabrica | uleiuri; substante pe baza de ulei |
---|---|
Lungimea tijei L [mm] | 481 |
Domeniu activ A [mm] | 28 |
Domeniu de masura [°C] | -25...85 |
---|
Precizia [K] | 1,5 |
---|---|
Rezolutie [K] | 0,1 |
Raspuns dinamic T09 [s] | 240 |
Timp răspuns [s] | < 0,3 |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A | ||||
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
Mod SIO | da | ||||
Date de proces analogice | 5 | ||||
Date de proces binare | 2 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 4,5 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 |
Protectie | IP 68; IP 69K; (7 zile / 3 m adâncimea apei / 0,3 bar: IP 68) |
Certificare | WHG; autorizarea generala a autoritatilor pentru constructii; preventie supraplin; detectarea scurgerilor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||
MTTF [ani] | 433 |
Greutate [g] | 408,6 |
---|---|
Materiale | PP fibra ronforsata |
Materiale în contact cu mediul | PP |
Diametru sonda [mm] | 16 |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elemente de operare |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|