Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 60 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 105 x 80 x 40 |
Tensiune de lucru [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Protectie la schimbarea polarităţii | nu |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 6 |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] | 6,5 |
Curent sarcină minim [mA] | 5 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] | 200; (350 (...50 °C); la utilizare în exteriorul zonelor Ex: 250 (...80 °C)) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100; (350 (...50 °C); la utilizare în exteriorul zonelor Ex: 250 (...80 °C)) |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 4 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 4 |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Distanţă de comutare [mm] | 60 |
---|---|
Distanta de sesizare reglabila | da |
Distanta de sesizare implicita setata din fabrica [mm] | 60 |
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...48,6 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Protectie | IP 65 |
Marcaj ATEX | II 3D Ex tD A22 IP65 T90°C X | ||
---|---|---|---|
Ecranare electromagnetică |
|
Greutate [g] | 0,465 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 105 x 80 x 40 |
Materiale | PPE |
Moment strângere pentru presetupa [Nm] | 3,5 |
Display |
|
---|
Protectie necesara | siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida; Siguranţa se plasează în exteriorul zonei cu pericol de explozii. |
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | terminale: ...2,5 mm²; Invelis cablu: Ø 5,5...13 mm; Presetupa: M20 X 1,5 |
---|