Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 60 |
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 105 x 80 x 42 |
Tensiune de lucru [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Protectie la schimbarea polarităţii | nu |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) | |
---|---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 6 | |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] | 6,5 | |
Curent sarcină minim [mA] | 5 | |
Curent de scurgere Max. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) | |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] | 200 | |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 | |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 4 | |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 4 | |
Atentie la frecventa de comutare [Hz] |
|
|
Testat pentru scurtcircuit | nu | |
Protectie suprasarcina | nu |
Distanţă de comutare [mm] | 60 |
---|---|
Distanta de sesizare reglabila | da |
Distanta de sesizare implicita setata din fabrica [mm] | 60 |
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...48,6 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Marcaj ATEX | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X IP65 | ||
---|---|---|---|
Ecranare electromagnetică |
|
||
MTTF [ani] | 454 |
Greutate [g] | 510 |
---|---|
Capsula | rectangular |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 105 x 80 x 42 |
Materiale | PPE modificat; PA |
Moment de strângere [Nm] | șuruburile carcasei: 0,9 Nm; Şuruburi: 4 Nm |
Display |
|
---|
Protectie necesara | siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida; Siguranţa se plasează în exteriorul zonei cu pericol de explozii. |
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | terminale: 0,34...2,5 mm²; Invelis cablu: Ø 5...9 mm; Presetupa: M20 X 1,5 |
---|