You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. E89123

Afişaj digital

E89123

DISPLAY/DY340

Afişaj digital

E89123

DISPLAY/DY340

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: DX2003 Comparație produse: E89123 / DX2003 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
  • ce
Aplicatie
Aplicatie evaluarea universală şi afişarea pentru toate mărimile fizice care se pot deduce din seriile de impulsuri
Date electrice
Frecventa AC [Hz] 47...63
Tensiune de lucru [V] 230 / 115 AC / 24 DC
Consum de energie [mA] 200
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] 0...45
Protectie IP 44; (frontal)
Date mecanice
Tip montare panou decupaj: 91 x 43 mm
Afisaj / elemente de operare
Display
Afişaj LED 7 segmente, roşu 6-cifre 15 mm
4 x LED, roşu