Aplicatie | evaluarea universală şi afişarea pentru toate mărimile fizice care se pot deduce din seriile de impulsuri |
---|
Frecventa AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Tolerante tensiune operare [%] | 33...58 |
Tensiune de lucru [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Consum de energie [mA] | 120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V) |
Energie auxiliara pentru senzori DC [V] | 24; (±15 %, 150 mA) |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...45 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...75 |
Protectie | IP 65; (frontal) |
Terminale de protectie | IP 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 575,4 |
---|---|
Materiale | Noryl UL94-V-0 |
Display |
|
---|
Racord | terminale cu surub, DC: 10 x ...1,5 mm² |
---|