Aplicatie | distributia tensiunii AS-i si alimentarea externa de 24 V la mufa M12 |
---|
Model electric | AS-i |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...75 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 69 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 40 x 19 x 35 |
Materiale | Capsula: PA 6 fibra ronforsata; Legătură cu ştecher: PUR |
Moment de strângere [Nm] | < 1,65 |
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 1 m |
---|---|
Racord | Conector: M12; codificare: A |