Aplicatie | distributia tensiunii AS-i si alimentarea externa de 24 V la mufa M12 |
---|
Clasa de protectie | III |
---|---|
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 4 |
Model electric | AS-i; (24V) |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...75 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 89 |
---|---|
Materiale | Capsula: PBT / PC |
Moment de strângere [Nm] | 1,65 |
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Cablu: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² | |
Conector: M12; codificare: A; Corp turnat: PUR; Moment de strângere: ...1,65 Nm |