Tensiune de lucru [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...100 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Dimensiuni [mm] | 29 x 29 x 71 |
---|---|
Materiale | PBT |
Material turnat | PBT |
Material piuliţă | PBT |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
terminale: ...2,5 mm²; Invelis cablu: Ø 10...12 mm |
Racord | Conector: 1 x Rd24, drept; codificare: A; Corp turnat: PBT; Blocare: PBT |
---|