Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...100 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 49,4 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 29 x 29 x 71 |
Materiale | PBT |
Material turnat | PBT |
Material piuliţă | PBT |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
terminale: ...2,5 mm²; Invelis cablu: Ø 10...12 mm |
Racord | Conector: 1 x Rd24, drept; codificare: A; Corp turnat: PBT; Blocare: PBT; Contacte: aurit |
---|