Caracteristici speciale | contacte aurite; cablu ecranat |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 111,4 |
---|---|
Material turnat | alama, nichelată / TPU |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M23, drept; Corp turnat: alama, nichelată; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat |
Racord | Cablu: 0,3 m, PUR, negru, Ø 6 mm, ecranat; 8 x 0,25 mm² |
---|
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat |