Tensiune de lucru [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Filet de montaj | PG 13.5 |
---|---|
Materiale | alama nichelată |
Material turnat | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 0,07 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: alama, nichelată |
---|