Tensiune de lucru [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Greutate [g] | 19,6 |
---|---|
Filet de montaj | M20 |
Materiale | alama nichelată |
Material turnat | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 0,12 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: alama, nichelată |
---|