Tolerante tensiune operare [%] | 10 |
---|---|
Frecventa nominala AC [Hz] | 47...63 |
Gama de tensiuni de intrare AC [V] | 100...240 |
Tensiune de iesire DC [V] | 24...28 |
Clasa de protectie | I; (IEC 61140) |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 1000 |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 1000 |
Tensiune de iesire [V] | reglabil |
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima [A] | 5 |
Numar de circuite de iesire | 1 |
Pulsatie reziduala maxima [mV] | 50 |
Eficienta (tensiunea nominala 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88,9 |
Protectie externa intrari | 10 A; B |
Conductanta termica [W/K] | 3% / K (> 60° C) |
Timpul tampon al retelei (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 205 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
---|---|
Protectie suprasarcina | da |
Fiabilitatea semnalului DC OK | 30 V DC (< 1 A) |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...70 |
---|---|
Protectie | IP 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 0,987 |
---|---|
Tip montare | sina; (TH35 (EN 60715); spatiu liber pentru racire prin convectie 20 mm) |
Dimensiuni [mm] | 129 x 50 x 136 |
Materiale | AlMg3; Tablă oţel; PC |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | terminale cu surub: |
---|