Frecventa AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Tolerante tensiune operare [%] | 10 | |
Tolerante 2 tensiune operare [%] | 10 | |
Tensiune de lucru [V] | Selectia automata a domeniului | |
Tensiunea nominala AC [V] | < 230 | |
Gama de tensiuni de intrare AC [V] | 100...120 / 200...240; (Selectia automata a domeniului) | |
Tensiune de iesire DC [V] | 24...28 | |
Clasa de protectie | I; (IEC 61140) | |
Protecţie la supratensiune | da; (< 39 DC) | |
Tensiune de iesire [V] | reglabil; Tensiunea de iesire conform SELV, PELV | |
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima [A] | 5 | |
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire maxima [A] | 4,3 | |
Varful maxim de curent de iesire la tensiune de iesire minima [A] | 6 | |
Varful maxim de curent de iesire la tensiune de iesire maxima [A] | 5,1 | |
Putere de iesire (permanenta) [W] | 120 | |
Putere de iesire (varf) [W] | 144 | |
Nota despre puterea de iesire (varf) [W] |
|
|
Factor de putere (tensiune nominala 120 V AC / 60 Hz) | 0,56 | |
Factor de putere(tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) | 0,47 | |
Rezerva de putere [%] | 20 | |
Numar de circuite de iesire | 1 | |
Pulsatie reziduala maxima [mV] | 50 | |
Varf de curent la pornire (tensiune nominala 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3 | |
Varf de curent la oprire (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [A] | 3 | |
Limitarea socurilor de curent | da | |
Eficienta (tensiune nominala 120 V AC / 60 Hz) [%] | 89,4 | |
Eficienta (tensiunea nominala 230 V AC / 50 Hz) [%] | 90,2 | |
Protectie externa intrari | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | |
Conductanta termica [W/K] | 3 (60...70 °C) | |
Timpul tampon al retelei (tensiune nominala 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 80 | |
Timpul tampon al retelei (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 78 | |
Curent de intrare (tensiune nominala 120 V AC / 60 Hz) [A] | 2,05 | |
Curent de intrare (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [A] | 1,23 | |
Pierdere de putere (tensiune nominala 120 V AC / 60 Hz) [W] | 14,5 | |
Pierdere de putere (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [W] | 13,2 | |
Protectie la alimentare inversa [V] | 35 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
---|---|
Protectie suprasarcina | da |
Comportament la suprasarcină | curent de iesire constant |
Conectarea in paralel a iesirilor este posibila | nu |
Conectarea in serie a iesirilor este posibila | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 | |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Protectie | IP 20; (EN 60529) | |
Grad de contaminare | 2; (IEC 62103: impuritatile conductive nu sunt permise) |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||
Rezistenţă la şoc |
|
Greutate [g] | 594,5 |
---|---|
Tip montare | sina; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensiuni [mm] | 124 x 40 x 122,5 |
Materiale | Tablă oţel |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | terminale cu surub: |
---|
Diagramă bloc
|
|
---|
Caracteristica de iesire
|
|
---|
Curbă caracteristică pentru gradul de eficiență / pierdere de putere
|
|
---|
Curba caracteristica pentru reducere
|
|
---|
Curba caracteristica pentru timpul de stocare
|
|
---|