Tensiunea nominala AC [V] | < 230 |
---|---|
Frecventa nominala AC [Hz] | 47...63 |
Gama de tensiuni de intrare AC [V] | 85...132 / 176...264 |
Tensiune de iesire DC [V] | 12...15 |
Clasa de protectie | I; (IEC 61140) |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 20 |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 20 |
Tensiune de iesire [V] | reglabil |
Toleranta tensiune de iesire [%] | 2 |
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima [A] | 3 |
Numar de circuite de iesire | 1 |
Pulsatie reziduala maxima [%] | 0,2 |
Conductanta termica [W/K] | 1,5 (60...70 °C) |
Protecţie la scurtcircuit | da |
---|---|
Protectie suprasarcina | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|---|
Protectie | IP 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 511,2 |
---|---|
Tip montare | sina; (TH35 (EN 60715)) |
Materiale | Aluminiu |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | cleme: 1,5...6 mm² |
---|