Tensiunea nominala AC [V] | 100...240 |
---|---|
Frecventa nominala AC [Hz] | 50...60 |
Gama de tensiuni de intrare AC [V] | 85...264 |
Tensiune de iesire DC [V] | 12...15 |
Clasa de protectie | I |
Tensiune de iesire [V] | reglabil |
Toleranta tensiune de iesire [%] | 2 |
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima [A] | 4,5 |
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire maxima [A] | 3,6 |
Numar de circuite de iesire | 1 |
Pulsatie reziduala maxima [mV] | 50 |
Eficienta (tensiunea nominala 230 V AC / 50 Hz) [%] | 87,2 |
Conductanta termica [W/K] | 1,4 (60...70 °C) |
Timpul tampon al retelei (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 113 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
---|---|
Protectie suprasarcina | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...70 |
---|---|
Protectie | IP 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
Greutate [g] | 320 |
---|---|
Tip montare | sina; (TH35 (EN 60715)) |
Materiale | PC |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | terminale cu surub: ...6 mm² |
---|
Diagramă bloc
|
|
---|
Caracteristica de iesire
|
|
---|
Curbă caracteristică pentru gradul de eficiență / pierdere de putere
|
|
---|
Curba caracteristica pentru reducere
|
|
---|
Curba caracteristica pentru timpul de stocare
|
|
---|