Carcasa | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
---|
Aplicatie | sursa de alimentare si evaluare a semnalului |
---|
Tensiunea nominala AC [V] | < 110 |
---|---|
Toleranta tensiune nominala [%] | 10 |
Toleranta tensiune nominala 2 [%] | 10 |
Frecventa nominala AC [Hz] | 47...63 |
Energie auxiliara pentru senzori DC [V] | 24; (±5 %, ≤ 100 mA) |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri pe releu: 1 |
---|
Numar de iesiri pe releu | 1 |
---|---|
Solicitabilitate contact | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...50 |
---|---|
Protectie | IP 40 |
Terminale de protectie | IP 20 |
Greutate [g] | 430,4 |
---|---|
Carcasa | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
Materiale | Material plastic |
Display |
|
---|
Racord | cleme: ...4 mm² |
---|