Carcasa | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
---|
Aplicatie | sursa de alimentare si evaluare a semnalului |
---|
Tensiunea nominala AC [V] | 110...240 |
---|---|
Toleranta tensiune nominala [%] | > 20 |
Toleranta tensiune nominala 2 [%] | 20...10 |
Frecventa nominala AC [Hz] | 50...60 |
Clasificarea izolatiei [V] | 9 |
Consumul de energie maxim AC [W] | 11 |
Energie auxiliara pentru senzori DC [V] | 24; (SELV, ± 10 %, 300 mA) |
Numar de canale | 1 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri pe releu: 1 |
---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP/NPN |
---|
Numar de iesiri pe releu | 1 |
---|---|
Solicitabilitate contact | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (rezistenta Ohm) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...70 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 80; (40 °C: 50 % fara condensare) |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 3000 |
Protectie | IP 20 |
Terminale de protectie | IP 20 |
Grad de contaminare | 2; (≤ 240 V AC) |
MTTF [ani] | 290 |
---|
Greutate [g] | 214 |
---|---|
Carcasa | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
Tip montare | sina; (TH35 EN 60715) |
Materiale | Material plastic: PC-GF20 |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Racord | cap pini: 4 x ; Distantier: 5,0 mm |
---|