Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 600; (Ø 210 (24 V DC)) |
Numar de interfete CAN | 1 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...75 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 65; (pentru unitate cu conectori infiletati) |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 648,2 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 120,5 x 126 x 42 |
Materiale | Aluminiu înveliş material pulverizat |
Display |
|
---|
Ceas timp autentic | da |
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conector: 1 x M12 |