Aprobare radio pentru | SUA; EU/RED | |
---|---|---|
Notă privind omologarea radio |
|
Tensiune de lucru [V] | 6...32 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 600; (Ø 210 (24 V DC)) |
Numar de interfete CAN | 1 |
---|---|
Protocol | CANopen |
Putere de transmisie [mW] | 1928 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...75 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | 15...25 |
Protectie | IP 65; (pentru unitate cu conectori infiletati) |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 754,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 120,5 x 126 x 42 |
Materiale | Aluminiu înveliş material pulverizat |
Display |
|
---|
Ceas timp autentic | da; cu functie de inchidere si pornire |
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
priza SMA | Conector: 1 x priza SMA |
---|
conector FME | Conector: 1 x conector FME |
---|
Conector: 1 x M12; codificare: A |