Numarul axelor masurate | 2 |
---|---|
Domeniu unghiular [°] | ± 15 |
Tensiune de lucru [V] | 10...32 DC |
---|
Numarul axelor masurate | 2 |
---|---|
Domeniu unghiular [°] | ± 15 |
Precizia [°] | 0,025 |
---|---|
Rezolutie [°] | 0,001 |
Numar de interfete CAN | 1 |
---|
MTTF [ani] | 607 |
---|
Greutate [g] | 319,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 90 x 60 x 41 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12 |