Principiu de masură | MEMS capacitiv |
---|---|
Interfata de comunicatie | CAN |
Numarul axelor masurate | 2 |
---|---|
Domeniu unghiular [°] | -45…45 |
Principiu de functionare | static |
---|---|
Aplicatie | Masurarea inclinarii de inalta precizie in 2 axe pentru aplicatii mobile |
Tensiune de lucru [V] | 9,2...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 70; (24 V DC, 25 °C) |
Consum de curent Max. [mA] | 405; (9,2 V DC; -40 °C) |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Protectie la schimbarea polarităţii | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 300; (timp de incalzire; Timp de initializare Max.: 1000 ms) |
Principiu de masură | MEMS capacitiv |
---|
Numarul axelor masurate | 2 |
---|---|
Domeniu unghiular [°] | -45…45 |
Limita de frecventa [Hz] | 0,5...10; (parametrizabile) |
Precizia [°] | ≤ ± 0,01; (absolut) |
---|---|
Histerezis [°] | ≤ ± 0,05 |
Repetabilitate [°] | ≤ ± 0,01 |
Rezolutie [°] | 0,01; (parametrizabile) |
Coeficient de temperatură [1/K] | ≤ ± 0,0008 ° |
Interfata de comunicatie | CAN |
---|---|
Numar de interfete CAN | 1 |
Rezistor terminali | da; (intern ; parametrizabile) |
Protocol | CANopen | ||
---|---|---|---|
Setari din fabricatie |
|
||
Versiune | CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||||||||||
Test pulverizare solutie salina |
|
||||||||||||||||||
Caldura umeda |
|
||||||||||||||||||
MTTF [ani] | 372 | ||||||||||||||||||
Standard | In conformitate cu ECE R 10, rev. 5; ISO 7637-3: 2007-07 |
Greutate [g] | 415,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 90 x 62 x 33,2 |
Materiale | Capsula: Zinc turnat sub presiune nichelată |
Orientare de montare | orizontal |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12; codificare: A |
Conector: 1 x M12; codificare: A |
direcție de măsurare și de instalare
|
|
---|