Tensiune de lucru [V] | 10...32 DC |
---|
Numarul total de intrari si iesiri | 8 |
---|---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 8 |
Numar de iesiri digitale | 8 |
---|---|
Numar de iesiri PWM | 8 |
Numar de interfete CAN | 1 |
---|
MTTF [ani] | 268 |
---|
Greutate [g] | 483,8 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 152 x 60 x 22 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12 |