Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 100 |
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 100; (cu alimentare externa: 80 mA) |
Protectie la polaritate inversa | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari analogice: 4 |
---|
Alimentarea senzori intrari | AS-i/extern |
---|---|
Tensiune de alimentare [V] | 24 |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 500; (cu alimentare externa) |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | nu |
Numar de intrari analogice | 4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren) |
Rezolutia intrarii analogice | 16 (1 bit = 1 µA) |
Model electric | AS-i |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...85 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Adresare interfata AS-i | Bucşă de adresare; Posibilă adresarea IR |
---|---|
Profil AS-i | S-7.3.E |
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 |
Cod ID AS-i [hex] | 3.E |
Tip montare | Interfaţă AS-i-la părţile inferioare FK-/FK-E-Unterteilen |
---|---|
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conector: M12; codificare: A |