Aplicatie | montajul în câmp |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 157 |
Protectie la polaritate inversa | da |
Aimentare suplimentara de tensiune [V] | 24...30 DC; (AUX) |
Aimentare suplimentara de tensiune | optional |
Consumul maxim de curent din sursa suplimentară [mA] | 550; (AUX) |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari analogice: 4 |
---|
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 100 |
---|---|
Numar de intrari analogice | 4; (connection of 2-wire, 3-wire and 4-wire sensors) |
Intrare analogica (curent) [mA] | 4...20 |
Intrare analogica cu protectie la scurt circuit | nu |
Rezolutia intrarii analogice | 16 (1 bit = 1 µA) |
Precizia intrării analogice [%] | 0,5 |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 115 |
Adresare interfata AS-i | Bucşă de adresare; Posibilă adresarea IR |
---|---|
AS-i master profile | M3; M4 |
Profil AS-i | S-7.3.E |
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 |
Cod ID AS-i [hex] | 3.E |
Greutate [g] | 222 |
---|---|
Tip montare | Interfaţă AS-i-la părţile inferioare FK-/FK-E-Unterteilen |
Materiale | PBT |
Moment de strângere [Nm] | 0,6...0,8 |
Display |
|
---|
Conexiune modul | Cablul plat |
---|
Accesorii (opțional) |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: M12; codificare: A |