Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 2 |
Tensiune de alimentare [V] | 20...30 |
---|
Model electric | AS-i |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 100,4 |
---|---|
Tip montare | Punct intersecţie AS-i la părţile inferioare FK |
Materiale | PBT |
Accesorii (opțional) |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: M12; codificare: A |