Aplicatie | montajul în câmp |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 2; (AS-i: 2; AUX: 2) |
Aimentare suplimentara de tensiune [V] | 15...30 DC; (AUX ; "supply class 2" conform cULus) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 10284 |
Greutate [g] | 152,5 |
---|---|
Tip montare | AS-i-cablul plat direct conectabil |
Dimensiuni [mm] | 103 x 45 x 44,7 |
Materiale | PA; Contacte prin strapungere: CuSn6 placat cu nichel si staniu |
Conexiune modul | Cablul plat |
---|
Articole livrate |
|
|
---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
tehnologie de montaj rapid pentru cablul plat de conexiune AS-i: ; trei orientari posibile | |
Conector: M12; codificare: A |