You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. AC2306

Senzori AS-i cu dubla actionare pentru actuatori pneumatici

AC2306

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Senzori AS-i cu dubla actionare pentru actuatori pneumatici

AC2306

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: AC2310 Comparație produse: AC2306 / AC2310 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
  • ce
  • asi
Caracteristicile produsului
Distanţă de comutare [mm] 4
Dimensiuni [mm] 55 x 60 x 35
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 26,5...31,6 DC
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 4
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -20...70
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 50081-1
EN 61000-6-2
Clasificare AS-i
Configuratie I/O AS-i [hex] 7
Cod ID AS-i [hex] F
Certificat AS-i 15101
Date mecanice
Mod de instalare nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm] 55 x 60 x 35
Materiale PBT; PC
Afisaj / elemente de operare
Display
Operare 1 x LED, galben
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - Conector mama
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Oţel inox
Conectare electrică - mufa
Elektrischer Anschluss Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Oţel inox