Model electric | AS-i |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
Dimensiuni [mm] | 55 x 60 x 35 |
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 160 |
Model electric | AS-i |
---|---|
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 394 |
Versiune AS-i | 2.1 |
---|---|
Mod de adresare extins | nu |
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 |
Cod ID AS-i [hex] | F.F |
Certificat AS-i | 75003 |
Greutate [g] | 179,5 |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 55 x 60 x 35 |
Materiale | PBT; PC |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|