Aplicatie | Instalare in dulapul de comanda |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 12...57; (Alimentare externă) |
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 57; (cu alimentare externa: 25 mA) |
Protectie la polaritate inversa | da |
Curent total Max. [A] | 0,5; (cu alimentare externa; cu alimentare externa: 100 mA) |
Aimentare suplimentara de tensiune [V] | 24 DC; (conform PELV) |
Aimentare suplimentara de tensiune | optional |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 4 |
---|
Numar de iesiri analogice | 4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung) |
---|---|
Iesire analogica in curent [mA] | 0...20 |
Sarcina max. [Ω] | 600 |
Protectie suprasarcina | da |
Rezoluția ieșirii analogice | 16 (1 bit = 1 µA) |
Ieșiri de alimentare a actuatoarelor | AS-i / AUX |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...85 |
Protectie | IP 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 140 |
Adresare interfata AS-i | Bucşă de adresare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i master profile | M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atribuirea biţilor parametru |
|
Greutate [g] | 175 |
---|---|
Tip montare | Montaj pe sina DIN |
Materiale | PA 6.6 |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | COMBICON: |
---|