Aplicatie | Instalare in dulapul de comanda |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 157 |
Protectie la polaritate inversa | da |
Aimentare suplimentara de tensiune [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Aimentare suplimentara de tensiune | optional |
Consumul maxim de curent din sursa suplimentară [mA] | 550; (AUX) |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 4 |
---|
Numar de iesiri analogice | 4; (connection of 2-wire or 4-wire actuator) |
---|---|
Iesire analogica in curent [mA] | 0...20 |
Sarcina max. [Ω] | 600 |
Caderea de tensiune maxima pe sarcina la curentul nominal [V] | 10 |
Protectie suprasarcina | da |
Rezoluția ieșirii analogice | 16 (1 bit = 1 µA) |
Ieșiri de alimentare a actuatoarelor | AS-i / AUX |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...75 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 |
Protectie | IP 20 |
Terminale de protectie | IP 20 |
Grad de contaminare | 2 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Aprobare UL |
|
Versiune AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Adresare interfata AS-i | Bucşă de adresare |
Mod de adresare extins | nu |
AS-i master profile | M3; M4 |
Profil AS-i | S-7.3.6 |
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 |
Cod ID AS-i [hex] | 3.6 |
Greutate [g] | 202,1 |
---|---|
Tip montare | Montaj pe sina DIN |
Materiale | PC-GF20 |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | cap pini: 4 x ; Distantier: 5,0 mm |
---|