Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 2 |
Aimentare suplimentara de tensiune [V] | 24 DC |
Tensiune de alimentare [V] | 20...30 |
---|
Model electric | AS-i |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Tip montare | Punct intersecţie AS-i la părţile inferioare FK |
---|---|
Materiale | PBT |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG: | |
Conector: M12; codificare: A |