Aplicatie | controler descentralizat; gateway EtherCat |
---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 400 |
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 10 |
Consumul max. de energie [VA] | 10 |
Numar de Mastere AS-i | 2 |
Interfata de comunicatie | RS232; Ethernet |
---|
Protocol | EtherCAT |
---|---|
Tipul de uzura | transmisia datelor |
Numar de interfete R232 | 1 | |
---|---|---|
Rata de transmisie | 9600...115200 Baud | |
Tipul conectorului | RJ11 | |
Tipul de uzura | Programare | |
Indicație privind interfețele |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...70 |
Protectie | IP 20 |
Versiune AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Profil AS-i | M4 |
Greutate [g] | 568 |
---|---|
Carcasa | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
Dimensiuni [mm] | 131 x 107 x 86 |
Materiale | Aluminiu; Tablă oţel galvanizat |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|