Aplicatie | PLC standard si/sau gateway AS-i/EtherCAT |
---|
Tensiune de lucru [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) |
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 500; (cu alimentare externa: 10 mA; AS-i 2: 10 mA) |
Numar de Mastere AS-i | 2 |
Separare electrica | da |
Domeniu tensiune DC [V] | conform PELV |
---|
Interfata de comunicatie | Ethernet; OPC-UA |
---|
Protocol | EtherCAT |
---|---|
Tipul de uzura | transmisia datelor; Programare |
Rata de transmisie | 100 MBaud |
---|---|
Protocol | EtherNet/IP |
Tipul de uzura | Programare |
Rata de transmisie | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Tipul conectorului | RJ45 |
Protocol | Modbus TCP |
Tipul de uzura | Programare |
Rata de transmisie | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Tipul conectorului | RJ45 |
Protocol | TCP/IP |
Tipul de uzura | Programare |
Rata de transmisie | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Tipul conectorului | RJ45 |
Protocol | UDP/IP |
Tipul de uzura | Programare |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...70 |
Protectie | IP 20 |
MTTF [ani] | 37 |
---|
Versiune AS-i | 3.0 |
---|---|
AS-i master profile | M4 |
Certificat AS-i | 97304 |
Greutate [g] | 731,5 |
---|---|
Capsula | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
Materiale | Aluminiu înveliş material pulverizat; Tablă oţel galvanizat; PC |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | cleme: ...2,5 mm² |
---|