Tensiunea nominala AC [V] | 110 / 230; (selectabil) |
---|---|
Frecventa nominala AC [Hz] | 47...63 |
Gama de tensiuni de intrare AC [V] | 88...132 / 184...264 |
Tensiune de iesire DC [V] | 29,5...31,6 |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 42 |
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima [A] | 2,8 |
Numar de circuite de iesire | 1 |
Pulsatie reziduala maxima [mV] | 50 |
Protectie externa intrari | > 6 A |
Siguranţă [A] | 2,5; (inaccesibil) |
Conductanta termica [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Decuplarea datelor integrată | da |
Protecţie la scurtcircuit | da |
---|---|
Protectie suprasarcina | da |
Conectarea in paralel a iesirilor este posibila | nu |
Conectarea in serie a iesirilor este posibila | nu |
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|---|
Protectie | IP 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Certificat AS-i | 15901 |
---|
Materiale | Aluminiu |
---|
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | cleme: ...2,5 mm² |
---|