SFI significa Shop Floor Integration, portanto, tem como objetivo primário integrar dados IoT de instalações em processos ERP. Além de processos de manutenção pode se tratar de processos da cadeia de fornecimento ou quase qualquer processo de cliente. SFI não é apenas uma interface técnica, mas também um modelo lógico com funcionalidades “out of the box” para processos selecionados. A solução de integração do chão de fábrica requer uma plataforma IIoT (por ex., moneo), que transmite o SFI com eventos e valores de processo (por ex., violações de valores-limites).
SFI está disponível como add-on para os ERPs SAP R/3 e S4/HANA, portanto, está completamente integrado nestes sistemas como software. O pré-requisito para isso é o módulo SAP PM para a área de manutenção.
Monitoramento do nível e do filtro, análise de consumo e vibração, CIP, contador de peças, diferença de temperatura e para os dados de comandos.
No ambiente de manutenção
No ambiente da cadeia de fornecimento
Entrada em operação simples e rápida |
Trabalho de acompanhamento reduzido |
Fluxograma de trabalho do SFI |
Potencial de economia de custos |
Entrada em operação simples e rápida
Trabalho de acompanhamento reduzido
Fluxograma de trabalho do SFI
Potencial de economia de custos
Do sensor até o ERP, uma interface no moneo OS para a integração do chão de fábrica cria a conexão ao SAP. Então o moneo RTM disponibiliza os dados inteligentes sobre o estado da instalação, com os quais o modelo lógico no SFI aciona os processos subsequentes no SAP de forma automatizada e objetiva.
A combinação de moneo e SFI permite a transmissão contínua de informações, desde o hardware até o SAP ERP.
Durante a instalação e a adaptação individual há especialistas competentes da ifm ao seu lado.