Monitorizar o estado do equipamento para o proteger e verificar o seu desempenho é muito importante na automação do armazém, uma vez que uma paragem ou redução no desempenho da maquinaria e do equipamento pode ter consequências negativas significativas em termos materiais e imateriais.
Em armazéns e centros de distribuição, a monitorização de diferentes tipos de transportadores, elevadores/armazém altamente dinâmicos e sistemas de recuperação, etc., para detecção precoce de diminuições de desempenho ou comportamentos anormais, especialmente em motores, engrenagens e rolamentos, é muito importante para prevenir e evitar falhas não planeadas ou avarias no sistema que provoquem paragens ou abrandamentos nas actividades.
Os alvos típicos na manutenção de sistemas de manuseamento de materiais são:
Para atingir estes objectivos, as soluções propostas pela ifm são baseadas em:
Temos mais de 20 anos de experiência em monitorização de condições e análise de vibrações.
Fornecemos soluções eficazes e simples, acompanhadas pelo nosso excelente nível de serviço e baseadas nos nossos muitos anos de experiência nesta tecnologia.
Tudo a partir de uma única fonte - ifm como fornecedor de sistemas | |
Reduza as taxas de erro - aumente a qualidade | |
Poupe tempo - aumente a eficiência | |
Reduza os custos | |
Pós-venda - disponibilidade mundial de peças de reposição |