• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Czujniki zaworów
  2. Krążki docelowe

Nasadki pozycjonujące dla czujników podwójnych 

Nasadki pozycjonujące dla czujników podwójnych montowane są bezpośrednio na wale zaworu obrotowego, który musi być zgodny z VDI/VDE 3845. Nasadka z dwoma pozycjami docelowymi oddzielonymi o kąt 90°, na różnych wysokościach, tłumi czujnik podwójny IND lub jednostkę sprzężeniową Tx. 

wymiary montażowe

X / Y [mm]

Wysokość wału napędowego Z
[mm]

Średnica wału napędowego

[mm]

Średnica

 [mm]

opis

numer zamówienia

80 / 30 30 < 38 53 Puck Basic E12517
80 / 30 30 < 38 53 Puck adjustable E12516
80 / 30 20 < 38 53 Puck Basic + Adapter E12517 + E12526 (ZZ0566)
80 / 30 20 < 38 53 Puck adjustable + Adapter E12516 + E12526
80 / 30 30 < 53 65 Multicover Puck Basic E12724
80 / 30 30 < 53 65 Multicover Puck adjustable E12725
130 / 30 30 < 90 102

Duży krążek podstawowy

E17328
130 / 30 30 < 90 102

Duży regulowany krążek

E17119