You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Płyty montażowe
  5. E12573

Wspornik montażowy

E12573

ADAPTER 130X30X10

Wspornik montażowy

E12573

ADAPTER 130X30X10

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie dla typu MVQ
Dane mechaniczne
Waga [g] 99,9
Wymiary [mm] 10 x 145 x 50
Przestrzeń dla obejmy montażowej 130 x 30 mm
Wysokość wału dla napędu zaworu 30 mm
Nadaje się do średnic wałków [mm] < 38
Materiał POM czarny
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.