• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Czujniki drgań
  2. Czujniki i przetworniki drgań
  3. Integracja i zastosowania

Integracja i zastosowania

Monitorowanie ogólnych drgań zgodnie z międzynarodową normą ISO 10816-3 / ISO 20816-3.

  • Wczesne wykrywanie początkowych uszkodzeń
  • Unikanie uszkodzeń wtórnych
  • Minimalizacja przestojów

Monitorując prędkość drgań (v-RMS) na nieobracającej się powierzchni komponentu, można zidentyfikować zwiększone poziomy drgań spowodowane niewyważeniem, niewspółosiowością lub poluzowaniem.
Monitorowanie drgań zgodnie z normą ISO 10816 jest szeroko stosowane w różnych maszynach przemysłowych, takich jak pompy, silniki, wentylatory i wiele innych...

Integracja

Przykład integracji VTV

Przetworniki drgań VTV posiadają analogowy sygnał wyjściowy 4-20 mA.
Sygnał ten można łatwo podłączyć do wejść analogowych przetworników częstotliwości lub sterowników w celu monitorowania intensywności drgań (v-RMS) zgodnie z normą ISO 10816.

Przykład integracji VKV

Przetworniki drgań VKV posiadają wyjście przełączające oprócz sygnału analogowego 4-20 mA.
Poprzez mechaniczne ustawienie limitów przełączania i opóźnienia przełączania, zadanie monitorowania wentylatora może zostać zaimplementowane z dodatkową funkcją przełączania.

Przykład integracji VNB

Uniwersalne i bezpośrednie wskazywanie stanów ostrzegawczych i alarmowych za pomocą wyświetlacza RGB, a także opcjonalne wykorzystanie zewnętrznego wejścia analogowego 4-20 mA (np. temperatury).

Przykład integracji VWV

Na przykład, zasilane bateryjnie czujniki drgań VWV mogą być używane do komunikowania prędkości drgań (v-RMS) i temperatury powierzchni silnika elektrycznego do bramki ZB0929 za pośrednictwem inteligentnej sieci „mesh”. Bramka obsługuje popularne protokoły MQTT i HTTP i może być używana w połączeniu z platformą IIoT ifm moneo.

Zastosowania

Wentylator osiowy

  • Niewyważenie
  • Nieprawidłowe osiowanie
  • Luźna podstawa
  • Długotrwała praca w rezonansie

Wentylator promieniowy

  • Niewyważenie
  • Nieprawidłowe osiowanie
  • Luźna podstawa
  • Problemy z pasami
  • Długotrwała praca w rezonansie

Pompy

  • Niewyważenie
  • Nieprawidłowe osiowanie
  • Luźna podstawa

Silnik

  • Niewyważenie
  • Nieprawidłowe osiowanie
  • Luźna podstawa