Mobile maskiner er utsatt for ekstreme driftsforhold og ytre påvirkninger på marka eller i skogen. Med sin ecomatmobile-portefølje tilbyr ifm robuste kontrollere, HMI-er, I/O-moduler og sensorer designet spesielt for disse applikasjonene.
Den mekaniske utformingen av kontrollere og moduler er spesielt vurdert for permanente støt og vibrasjoner. Enten på jordet eller i skogen: Ingen utfordring er for vanskelig for ifms ecomatmobilsystemer.
Den automatisk guidede hogstmaskinen er en komplett fabrikk på hjul. Utstyrt med ifms ecomatmobile komponenter og sensorer for mobile applikasjoner, garanterer den pålitelig, økonomisk og økologisk drift. Avhengig av driftssituasjonen bidrar kommunikasjonen mellom ecomatController og motorkontroller via SAE J 1939 til å spare drivstoff og beskytte miljøet.
Mobile IoT sikrer operativ maskindataoverføring og fjernvedlikehold. Den gir direkte tilgang til maskinen uten tidkrevende serviceavbrudd.
I/O-moduler med CAN-grensesnitt kobler binære og analoge sensorer og aktuatorer til den mobile kontrolleren. Den desentraliserte installasjonen av enhetene reduserer ledningskompleksiteten betraktelig. Dette resulterer i mer utmerket driftssikkerhet og mer uanstrengt bruk av landbruks- eller skogbruksmaskinen.
Gjødselspredere brukes til å gjødsle store arealer med jordbruksland raskt og kostnadseffektivt. De er enten bygget som tilhengere eller som selvstendige kjøretøy som kan dekke et felt med slurry. Slurryen spres nær jorda via slurryslanger festet til sidelenser. Vår kunde Agrometer er avhengig av kraftig automatisering ved bruk av desentraliserte IO-moduler og en sentral mobil kontroller for å sikre korrekt bomposisjonering og presis åpning og lukking av ventilene.
Les søknadsrapporten for å finne ut hvordan kunden vår oppnår mer utmerket driftssikkerhet og mer uanstrengt bruk av landbruksmaskinen.
Kompostvendere brukes for å optimalisere lufting og akselerere komposteringsprosessen. De blander de forskjellige kompostmaterialene grundig og ideell haugdannelse med et trekantet tverrsnitt.
For dette formålet tilbyr ecomatmobile-produktfamilien de best mulige kontrollfunksjonene. De sofistikerte og forhåndsdefinerte programvarebibliotekene gjør det mulig å raskt utvikle applikasjonsspesifikke programmer for å kontrollere den hydrauliske trekkraften eller for å sikre riktig drift av dreieskruen. Fra kontrollerprogrammering og sensorsignalevaluering til selvsikker J1939-kommunikasjon med motorkontrolleren eller ideell grafisk design av skjermens overflate, alle programvarekomponenter samhandler effektivt.